Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Delivery country
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 21
Classificazione del sistema
Teleriscaldamento
Tipo di linea/prodotto
Linea flessibile
Unità di vendita
Metro
Gamma
CALPEX PUR-KING UNO tubo
Tipo di isolamento
Schiuma PUR espansa con HFO
Numero di articolo
1007254
Designazione
63/142 Plus
Diametro esterno tubo interno
63
mm
Diametro nominale tubo interno
50
mm
Diametro esterno guaina protettiva
142
mm
Livello-LOD
300
200
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
Pressione di esercizio massimo
6 bar
Conduttività termica dell'isolamento
0.0199 W/mK
Dispersione termica
0.1420
W/mK
Peso
3.10
kg/m
Minimo raggio di curvatura
0.85
m
Rotolo maxi
260
m
Descrizione
CALPEX PUR-KING UNO tubo riscaldamento con mantello ondulato LLDPE 63/142 (63x5.8 SDR11) DN 50, 2" PEX 6 bar, barriera EVOH
PEX conducibilità termica
0.38 W/mK
Valore PEX resistenza allo strappo
min. 18 N/mm²
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
Densità del valore PUR
>50 kg/m³
Densità degli standard PUR
EN 253
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
Densità di valore LLDPE
918-922 kg/m³
Densità degli standard LLDPE
ASTM D792
LLDPE conducibilità termica dell'isolamento
0.033 W/mK
Conducibilità degli standard LLDPE
DIN 52612
Contenuto di grafite di valore LLDPE
>2 %
Contenuto di grafite standard LLDPE
EN 15632-1
Perdita di pressione
Secondo il diagramma di perdita di pressione
Volume della camera d'aria
2.07
l/m
Spessore isolante tipico
37.1
mm
Guaina esterna spessore
2.9
mm
Diametro esterno isolamento
137.2
mm
Diametro esterno tubo di rivestimento
143
mm
Diametro interno tubo interno
51.4
mm
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/it/calpex-pur-king-uno/
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)
CNSMAT
PEX
CNSSCHEDULE
Calpex Pur King Uno
BIMURL
https://brugg.partcommunity.com?info=&catalog=brugg&part=1007254&encoding=%25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali