Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Classificazione del sistema
Teleriscaldamento
Tipo di linea/prodotto
Linea flessibile
Unità di vendita
Metro
Gamma
CALPEX QUADRIGA tubo
Tipo di isolamento
CO2 guidato Schiuma PUR
Numero di articolo
Designazione
Diametro esterno tubo interno
mm
Diametro nominale tubo interno
mm
Diametro esterno guaina protettiva
mm
Livello-LOD
Pressione di esercizio massimo
6 (riscaldamento) / 10 (sanitaria) bar
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
Conduttività termica dell'isolamento
0.0234 W/mK
Dispersione termica
W/mK
Peso
kg/m
Minimo raggio di curvatura
m
Rotolo maxi
m
Descrizione
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 1
0.38 W/mK
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 2
0.38 W/mK
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 3
0.38 W/mK
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 4
0.38 W/mK
Resistenza allo strappo degli standard PEX
min. 18 N/mm²
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
Densità del valore PUR
>50 kg/m³
Densità degli standard PUR
EN 253
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
Densità di valore LLDPE
918-922 kg/m³
Densità degli standard LLDPE
ASTM D792
LLDPE conducibilità termica dell'isolamento
0.33 W/mK
Conducibilità degli standard LLDPE
DIN 52612
Contenuto di grafite di valore LLDPE
>2 %
Contenuto di grafite standard LLDPE
EN 15632-1
Perdita di pressione
Secondo il diagramma di perdita di pressione
Volume della camera d'aria
l/m
Spessore isolante tipico
mm
Diametro esterno isolamento
mm
Diametro esterno tubo di rivestimento
mm
Diametro interno tubo interno 1
mm
Diametro interno tubo interno 2
mm
Diametro interno tubo interno 3
mm
Diametro interno tubo interno 4
mm
Tubo interno spessore parete 1
mm
Tubo interno spessore parete 2
mm
Tubo interno spessore parete 3
mm
Tubo interno spessore parete 4
mm
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/it/prodotti/acqua-calda-e-fredda/calpex-sanitario/quadriga/
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali