Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Classification du système
Chauffage urbain
Type de conduite/produit
Conduite flexible
Unité de vente
Mètre
Assortiment
CALPEX PUR-KING DUO conduite
Type d'isolation
Mousse PUR expansée au HFO
Numéro d'article
Désignation
Diamètre extérieur du tube intérieur
mm
Diamètre nominal du tube intérieur
mm
Diamètre extérieur enveloppe
mm
Niveau-LOD
Température de service maximum
95 °C
Pression de service maximum
6 bar
Conductivité thermique de l'isolation
0.0199 W/mK
Pertes de chaleur
W/mK
Poids
kg/m
Rayon de courbure minimal
m
Couronne maxi
m
Description
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 1
0.38 W/mK
Conductivité thermique PEX de l'isolant tube intérieur 2
0.38 W/mK
Valeur PEX résistance à la déchirure
min. 18 N/mm²
Normes PEX résistance à la déchirure
ISO 6259
PEX coefficient de dilatation linéaire
1.4 * 10 E-4 1/K
Normes PEX résistance chimique
DIN 8075 B.1
Densité de la valeur PUR
>50 kg/m³
Normes PUR densité
EN 253
Valeur PUR résistance au cisaillement axial
>90 kPa
Normes PUR résistance au cisaillement axial
EN 15632-2
Normes PUR conductivité
EN 253 / ISO 8497
Valeur PUR absorption d'eau
<10 %
Absorption d'eau aux normes PUR
EN 15632-1
Densité de valeur LLDPE
918-922 kg/m³
Densité des normes LLDPE
ASTM D792
Conductivité thermique LLDPE de l'isolant
W/mK
Normes de conductivité LLDPE
EN 253 / ISO 8497
Teneur en graphite de valeur LLDPE
>2 %
Teneur en graphite des normes LLDPE
EN 15632-1
Perte de pression
Selon le diagramme de perte de charge
Volume du tube intérieur
l/m
Épaisseur d'isolation typique
mm
Diamètre extérieur isolant
mm
Diamètre extérieur manteau extérieur
mm
Diamètre extérieur tube intérieur
mm
Diamètre intérieur du tube
mm
Fabricant
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/fr/calpex-pur-king-duo/
Réaction au feu
Classe de matériaux de construction B2 (normalement inflammable)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale