피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
1090500
BRUGG Pipes
HOT AND COLD WATER SYSTEMS
CALPEX SANIPUR
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/kalt_und_warmwasser/calpex_sanipur/calpex_sanipur_bog_uno.prj},{NB=1090500(300)},{ARTNR=1090500},{DPO=32},{S=4.4},{DPI=25},{DC=76},{MAXP=10},{MAXT=95},{TCI=0.0234},{HL=0.1779},{V=0.42},{W=2.80},{MINB=1100},{MAXL=1600},{VINN=0.53},{TD=28.4},{S1=2.1},{AI=88.8},{AH=93},{IM=26.2},{VI=0.53},{JR=450},{L=1000},{R=165},{A=1239},{B1=109},{C=739},{XX=33.49},{P1=0.43},{P10=0.0234},{P16=0.4},{P19=0.4},{P20=21.0},{P21=69.2},{P22=75},{P23=23.2},{P24=4.4},{P25=90},{SC=Fernwaerme},{PT=Bogen},{SU=Stueck},{NN=CAPLEX SANIPUR UNO Bogen},{NT=CO2 getriebener PUR-Schaum},{B=32/76},{VVD=Gemäss Wärmeverlustt Tabelle},{NDT=CALPEX PUR-KING UNO-32/91 Plus},{EW=keinen},{GR=32-32},{MOD=CALPEX-PUR-KING Rohr},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
System classification
District heating
Type of pipe/product
Bend
Sales unit
Piece
Assortment
CALPEX SANIPUR UNO bend
Type of insulation
CO2 blown PUR foam
Outer diameter inner pipe
32
32
mm
Nominal diameter inner pipe
25
25
mm
Outer diameter casing
76
76
mm
Article number
1090500
1090500
Designation
32/76
32/76
LOD-Level
300
200
300
200
Operating pressure maximum
10
bar
Operating temperature maximum
95
°C
Thermal conductivity of insulation
0.0234
W/mK
Heat loss
0.1779
0.1779
W/mK
Volume inner tube
0.42
0.42
l/m
Weight
2.80
2.80
kg/Stk.
Leg length entrance
1100
mm
Leg length exit
1600
mm
Description
CALPEX SANIPUR UNO bend 90° sanitary L= 1.6x1.1 m 32/76 (32x4.7 SDR7.4) DN 25, 1" PEXa 10 bar, aluminum barrier
CALPEX SANIPUR UNO bend 90° sanitary L= 1.6x1.1 m 32/76 (32x4.7 SDR7.4) DN 25, 1" PEXa 10 bar, aluminum barrier
PEX thermal conductivity of insulation carrier pipe 1
0.43
W/mK
PEX standards tear strength
min. 18
N/mm²
PEX standards tear strength
ISO 6259
PEX linear expansion coefficient
1.4 * 10 E-4
1/K
PEX standards chemical resistance
DIN 8075 B.1
PUR value density
>50
kg/m³
PUR standards density
EN 253
PUR value axial shear strength
>90
kPa
PUR standards axial shear strength
EN 15632-2
PUR thermal conductivity of the insulation
0.0234
W/mK
PUR standards conductivity
EN 253 / ISO 8497
PUR value water absorption
<10
%
PUR standards water absorption
EN 15632-1
PE100 value density
952 - 960
kg/m³
PE100 standards density
DIN 53479
PE100 thermal conductivity of the insulation
0.4
W/mK
PE100 standards conductivity
DIN 52612
Pressure losses
According to the pressure loss diagram
Volume inner tube
0.4
0.4
l/m
Typical insulation thickness
21.0
21.0
mm
Outer diameter insulation
69.2
69.2
mm
Outside diameter casing pipe
75
75
mm
Inner diameter inner pipe 1
23.2
23.2
mm
Wall thickness carrier pipe
4.4
4.4
mm
Radius of the elbow
90
Manufacturer
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanipur-uno/
Fire behaviour
Building material class B2 (normally flammable)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.