Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Classificazione del sistema
Teleriscaldamento
Tipo di linea/prodotto
Curva
Unità di vendita
Pezzo
Gamma
CALPEX SANIPUR UNO curva
Tipo di isolamento
CO2 guidato Schiuma PUR
Diametro esterno tubo interno
mm
Diametro nominale tubo interno
mm
Diametro esterno guaina protettiva
mm
Numero di articolo
Designazione
Livello-LOD
Pressione di esercizio massimo
10 bar
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
Conduttività termica dell'isolamento
0.0234 W/mK
Dispersione termica
W/mK
Volume della camera d'aria
l/m
Peso
kg/Stk.
Ingresso lunghezza gamba
1100 mm
Uscita lunghezza gamba
1600 mm
Descrizione
Conducibilità termica PEX del tubo interno isolante 1
0.43 W/mK
Resistenza allo strappo degli standard PEX
min. 18 N/mm²
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
Densità del valore PUR
>50 kg/m³
Densità degli standard PUR
EN 253
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
PUR conducibilità termica dell'isolante
0.0234 W/mK
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
Densità del valore PE100
952 - 960 kg/m³
Densità degli standard PE100
DIN 53479
PE100 conducibilità termica dell'isolante
0.4 W/mK
Conducibilità standard PE100
DIN 52612
Perdita di pressione
Secondo il diagramma di perdita di pressione
Volume della camera d'aria
l/m
Spessore isolante tipico
mm
Diametro esterno isolamento
mm
Diametro esterno tubo di rivestimento
mm
Diametro interno tubo interno 1
mm
Tubo interno spessore parete
mm
Raggio del gomito
90
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanipur-uno/
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali