Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
System-Klassifizierung
Fernwärme
Art der Leitung/Produkt
Flexible Leitung
Verkaufseinheit
Meter
Sortiment
CALPEX SANIPUR UNO Rohr
Art der Isolierung
CO2 getriebener PUR-Schaum
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
Aussendurchmesser Mantel
mm
Artikelnummer
Bezeichnung
LOD-Level
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
Wärmeverluste
W/mK
Gewicht
kg/m
Minimaler Biegeradius
m
Maxiring
m
Beschreibung
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 1
0.43 W/mK
PEX Normen Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
PUR Normen Dichte
EN 253
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
PUR Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
LLDPE Wert Dichte
918-922 kg/m³
LLDPE Normen Dichte
ASTM D792
LLDPE Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.33 W/mK
LLDPE Normen Leitfähigkeit
DIN 52612
LLDPE Wert Graphitgehalt
>2 %
LLDPE Normen Graphitgehalt
EN 15632-1
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
Volumen Innenrohr
l/m
Typische Dämmstärke
mm
Aussendurchmesser Isolierung
mm
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
Innendurchmesser Innenrohr 1
mm
Wandstärke Innenrohr
mm
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanipur-uno/
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen