Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Classification du système
Chauffage urbain
Type de conduite/produit
Conduite flexible
Unité de vente
Mètre
Assortiment
CALPEX SANITAIRE UNO conduite
Type d'isolation
CO2 conduit mousse PUR
Numéro d'article
1010690
Désignation
32/76
Diamètre extérieur du tube intérieur
32
mm
Diamètre nominal du tube intérieur
25
mm
Diamètre extérieur enveloppe
76
mm
Niveau-LOD
300
200
Pression de service maximum
10 bar
Température de service maximum
95 °C
Conductivité thermique de l'isolation
0.0234 W/mK
Pertes de chaleur
0.1588
W/mK
Poids
1.25
Kg/m
Rayon de courbure minimal
0.50
m
Couronne maxi
1000
m
Description
CALPEX UNO conduite sanitaire avec manteau ondulé LLDPE 32/76 (32x4.4 SDR7.4) DN 25, 1" PEX 10 bar, barrière EVOH < CO2 mousse
Conductivité thermique PUR de l'isolant
0.38 W/mK
Normes PEX résistance à la déchirure
min. 18 N/mm²
Normes PEX résistance à la déchirure
ISO 6259
PEX coefficient de dilatation linéaire
1.4 * 10 E-4 1/K
Normes PEX résistance chimique
DIN 8075 B.1
Densité de la valeur PUR
>50 kg/m³
Normes PUR densité
EN 253
Valeur PUR résistance au cisaillement axial
>90 kPa
Normes PUR résistance au cisaillement axial
EN 15632-2
Normes PUR conductivité
EN 253 / ISO 8497
Valeur PUR absorption d'eau
<10 %
Absorption d'eau aux normes PUR
EN 15632-1
Densité de valeur LLDPE
918-922 kg/m³
Densité des normes LLDPE
ASTM D792
Conductivité thermique LLDPE de l'isolant
0.33 W/mK
Normes de conductivité LLDPE
DIN 52612
Teneur en graphite de valeur LLDPE
>2 %
Teneur en graphite des normes LLDPE
EN 15632-1
Perte de pression
Selon le diagramme de perte de charge
Volume du tube intérieur
0.423
l/m
Épaisseur d'isolation typique
21.0
mm
Diamètre extérieur isolant
74.0
mm
Diamètre extérieur manteau extérieur
78
mm
Diamètre intérieur du tube 1
23.2
mm
Épaisseur de paroi du tube intérieur
4.4
mm
Fabricant
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/fr/calpex-sanitaire-uno/
Réaction au feu
Classe de matériaux de construction B2 (normalement inflammable)
CNSMAT
PEX
CNSSCHEDULE
Calpex Sanitary Uno
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale