피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
1007057
BRUGG Pipes
LOCAL AND DISTRICT HEATING
CALPEX PUR-KING
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/nah_und_fernwaerme/calpex_pur_king/calpex_t_stueck_vorisoliert_asmtab.prj},{NB=1007057(300)},{SC=Alle},{PT=Flexible / Starre Leitung },{SU=Stueck},{SO=T-Stueck},{ADI=PUR-Schaum},{ARTNR=1007057},{D1=125},{D2=40},{D3=160},{D1X=139.700},{D2X=48.300},{D3X=170.300},{D11=250},{D22=110},{D33=250},{LOD=300},{W=40.580},{V=T-Verbindung vorisoliert},{BE=CALPEX KMR 45° Abzweig DN125/32/150(139.7x3.6/225 - 42.4x2.6/110 - 168.3x4.0/250) Mediumrohr Stahlrohr nach EN10217, Werkst. P235GHmit Press-Anschlussverbindungen125x11.4 / 40x3.7 / 160x14.6 mm SDR11},{MAT=PE-HD},{L=1226},{B=1325},{H=430},{N=EN 10217},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-pur-king/},{PPATH=parts/calpex_t_stueck_vorisoliert_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
System classification
All
Type of pipe
Flexible / rigid line
Sales unit
Piece
Range
T-piece preinsulated UNO
type of insulation
PUR-foam
Article number
1007057
1007057
Medium pipe d1
125
125
mm
Medium pipe d2
40
40
mm
Medium pipe d3
160
160
mm
Outer diameter casing D1
250
250
mm
Outer diameter casing D2
110
110
mm
Outer diameter casing D3
250
250
mm
LOD-Level
300
200
300
200
Weight
40.580
40.580
kg/Pcs
Connection
Compression connector
Description
CALPEX preinsulated branching 45° DN125/32/150 (139.7x3.6/225 - 42.4x2.6/110 - 168.3x4.0/250) steel pipe according to EN10217, material P235GH compression connectors 125x11.4 / 40x3.7 / 160x14.6 mm SDR11
CALPEX preinsulated branching 45° DN125/32/150 (139.7x3.6/225 - 42.4x2.6/110 - 168.3x4.0/250) steel pipe according to EN10217, material P235GH compression connectors 125x11.4 / 40x3.7 / 160x14.6 mm SDR11
Material properties
PE-HD
Length
1226
1226
mm
Width
1325
1325
mm
Height
430
430
mm
Norms
EN 10217
URL
https://www.bruggpipes.com/en/calpex-pur-king/
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CALPEX PUR-KING UNO bend - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX PUR-KING UNO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
FLEXSTAR DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX PUR-KING Y-pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX PUR-KING DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
Press fitting elbow - Heating
BRUGG Pipes
21.02.2024
Press fitting coupling reduced - Sanitary
BRUGG Pipes
21.02.2024
FLEXSTAR UNO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
T-shell
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX T-piece preinsulated DUO - low-temperature pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
I-shell
BRUGG Pipes
21.02.2024
Distributor shaft
BRUGG Pipes
21.02.2024
Press fitting coupling equal - Sanitary
BRUGG Pipes
21.02.2024
Press fitting coupling equal - Heating
BRUGG Pipes
21.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.