Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
System-Klassifizierung
Fernwärme
Art der Leitung/Produkt
Bogen
Verkaufseinheit
Stück
Sortiment
CAPLEX SANIPUR UNO Bogen
Art der Isolierung
CO2 getriebener PUR-Schaum
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
Aussendurchmesser Mantel
mm
Artikelnummer
Bezeichnung
LOD-Level
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
Wärmeverluste
W/mK
Volumen Innenrohr
l/m
Gewicht
kg/Stk.
Schenkellänge Eingang
1100 mm
Schenkellänge Ausgang
1600 mm
Beschreibung
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 1
0.43 W/mK
PEX Normen Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
PUR Normen Dichte
EN 253
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
PUR Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
PE100 Wert Dichte
952 - 960 kg/m³
PE100 Normen Dichte
DIN 53479
PE100 Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.4 W/mK
PE100 Normen Leitfähigkeit
DIN 52612
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
Volumen Innenrohr
l/m
Typische Dämmstärke
mm
Aussendurchmesser Isolierung
mm
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
Innendurchmesser Innenrohr 1
mm
Wandstärke Innenrohr
mm
Radius des Ellbogens
90
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/sanipur-uno/
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen