Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Classificazione del sistema
Pompa di calore
Tipo di linea/prodotto
Linea flessibile
Unità di vendita
Metro
Gamma
FLEXSTAR DUO tubo
Tipo di isolamento
Schiuma PUR soffiata con ciclopentano
Numero di articolo
Designazione
Diametro esterno tubo interno
mm
Diametro nominale tubo interno
mm
Diametro esterno guaina protettiva
mm
Livello-LOD
Temperatura di esercizio massimo
95 °C
Pressione di esercizio massimo
6 bar
Conduttività termica dell'isolamento
0.024 W/mK
Dispersione termica
W/mK
Peso
kg/m
Raggio di avvolgimento minimo
m
Lunghezza massima di consegna
m
Descrizione
PUR conducibilità termica dell'isolante 1
0.38 W/mK
PUR conducibilità termica dell'isolante 2
0.38 W/mK
Valore PEX resistenza allo strappo
Almeno 18 N/mm²
Resistenza allo strappo degli standard PEX
ISO 6259
PEX coefficiente di dilatazione lineare
1.4 * 10 E-4 1/K
Standard PEX resistenza chimica
DIN 8075 B.1
Densità del valore PUR
>50 kg/m³
Densità degli standard PUR
EN 253
Valore PUR resistenza al taglio assiale
>90 kPa
Norme PUR resistenza al taglio assiale
EN 15632-2
PUR conducibilità termica dell'isolante
0.0234 W/mK
Conducibilità standard PUR
EN 253 / ISO 8497
Valore PUR assorbimento d'acqua
<10 %
Assorbimento d'acqua standard PUR
EN 15632-1
Densità di valore LLDPE
918-922 kg/m³
Densità degli standard LLDPE
EN 253
Conducibilità degli standard LLDPE
EN 253 / ISO 8497
Perdita di pressione
Secondo il diagramma di perdita di pressione
Volume della camera d'aria
0.32 / 0.32 l/m
Spessore isolante tipico
12.4 mm
Diametro esterno isolamento
85.8 mm
Diametro esterno tubo di rivestimento
90 mm
Diametro interno tubo interno
20.4 mm
Tubo interno spessore parete
2.3 mm
Produttore
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/it/flexstar-duo/
Reazione al fuoco
Materiale da costruzione classe B2 (normalmente infiammabile)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali