Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
System-Klassifizierung
Wärmepumpe
Art der Leitung/Produkt
Flexible Leitung
Verkaufseinheit
Meter
Sortiment
FLEXSTAR DUO Rohr
Art der Isolierung
Cyclopentan-getriebener PUR-Schaum
Artikelnummer
Bezeichnung
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
Aussendurchmesser Mantel
mm
LOD-Level
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.024 W/mK
Wärmeverluste
W/mK
Gewicht
kg/m
Minimaler Wickelradius
m
Maximale Lieferlänge
m
Beschreibung
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung 1
0.38 W/mK
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung 2
0.38 W/mK
PEX Wert Reissfestigkeit
Mindestens 18 N/mm²
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
PUR Normen Dichte
EN 253
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
PUR Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0234 W/mK
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
LLDPE Wert Dichte
918-922 kg/m³
LLDPE Normen Dichte
EN 253
LLDPE Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
Volumen Innenrohr
0.32 / 0.32 l/m
Typische Dämmstärke
12.4 mm
Aussendurchmesser Isolierung
85.8 mm
Aussendurchmesser Mantelrohr
90 mm
Innendurchmesser Innenrohr
20.4 mm
Wandstärke Innenrohr
2.3 mm
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/flexstar-duo/
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen